??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

CADモデル選択
23112.0098 positioning bushing
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23112. - Positioning bushings with collar
Bill of material
23112.0098 positioning bushing
BESTNR
Ref. No.
23112.0098
D1
F7
9.5 mm
L1
25 mm
D2
n6
15 mm
D3
18 mm
L2
3.0 mm
R
2.0 mm
D
Locating hole H7
15 mm
G
Weight
22.0 g
Embedded user actions